text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
10 Nalezené produkty
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, držák pro upevnění 5 bloků kontaktů.

Na vyžádání
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, nasazovací kryt IP65, třída ochrany II, kabelová průchodka 2xM16.

Na vyžádání
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, držák pro upevnění 3 bloků kontaktů.

Na vyžádání
PIT es backplate language
400335
PITestop, podložka s nápisem nouzové zastavení, v jazycích angličtina, francouzština, němčina, vhodná pro všechna tlačít ...

Na vyžádání
PIT es holder3c
400331
PITestop, držák pro upevnění 3 bloků kontaktů s pružinovými svorkami.

Na vyžádání
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, podložka s vnějším průměrem 75 mm s nouzovým zastavením, symbol vhodný pro všechna tlačítka s výjimkou PIT es2 ...

Na vyžádání
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, montážní úhelník pro PIT es box flex.

Na vyžádání
PIT es box flex grey
400204
PITestop, nasazovací kryt světle šedý, IP65 pro tlačítko s montážnímprůměrem 22,3 mm , vč. montážní desky, kabelové průc ...

Na vyžádání
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, nasazovací kryt žluto-černý, IP65 pro tlačítko s montážnímprůměrem 22,3 mm , vč. montážní desky, flexibilního ...

Na vyžádání
PIT es wrench
400222
PITestop, montážní klíč pro PIT es tlačítko.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití