text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
21 Nalezené produkty
PIT es2u
400532
PITestop, tlačítko nouzového zastavení, IP65, průměr 68 mm (velkáverze), nepotištěné (bez loga), montážní průměr 22,3 mm ...

Na vyžádání
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, tlačítko pro bezpečné zastavení provozu IP65, LED světelnýlímec vč. připojovacího modulu, instalační průměr: 2 ...

Na vyžádání
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, tlačítko pro bezpečné zastavení provozu IP65, instalačníprůměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, s ochranným lemem, s odblokováním klíče, bez označení Pilz na ovladači, ins ...

Na vyžádání
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, tlačítko pro bezpečné zastavení provozu IP65, s klíčkem,instalační průměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, bez loga, instalačníprůměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es3u-c
400543
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlené, bez loga, instalační průměr: 22,3 mm, s pružinovými svorkami.

Na vyžádání
PIT es7u
400537
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP6K9K, bez loga, pro hygienicképrostory, instalační průměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es5u
400535
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, s ochranným lemem, bezloga, instalační průměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es8s
400138
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, klíčové tlačítko, sesymbolem nouzového zastavení a s logem, instalační prům ...

Na vyžádání
PIT es8u
400538
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, bez loga, klíčové tlačítko, instalační průměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es4u
400534
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlené, s ochrannýmlemem, bez loga, instalační průměr 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es1u
400531
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, bez loga, instalačníprůměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es4s
400134
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlené, se symbolemnouzového zastavení, ochranným lemem a logo, instalač ...

Na vyžádání
PIT es2s
400132
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, velké, se symbolemnouzového zastavení a s logem, instalační průměr: 22,3 mm ...

Na vyžádání
PIT es5s
400135
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, se symbolem nouzovéhozastavení, ochranným lemem a logem, instalační průměr: ...

Na vyžádání
PIT es1s
400131
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, se symbolem nouzovéhozastavení a s logem, instalační průměr: 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es3s
400133
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlení, se symbolemnouzového zastavení a s logem, instalační průměr: 22, ...

Na vyžádání
PIT es3u
400533
PITestop, tlačítko nouzového zastavení, IP65, průměr 55 mm, osvětlené, nepotištěné (bez loga), montážní průměr 22,3 mm.

Na vyžádání
PIT es3s-c
400143
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlené, se symbolemnouzového zastavení, s logem a pružinovými svorkami, ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití