Porovnat 0
Videonávod
Globální stránka | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSS u2 ES 4DO R 8A

328420
PSS u2 ES 4DO R 8A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 10 A.

Na vyžádání
 
Certifikace: CE
Rozměr šířka: 25.0 mm
Rozměr výška: 110.8 mm
Rozměr hloubka: 75.3 mm
Celková hmotnost: 84 g
Čistá váha: 67 g
Okolní teplota: 0 - 55 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení