Porovnat 0
Videonávod
Globální stránka | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

328401
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 8 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

Na vyžádání
 
Certifikace: CE, Na seznamu cULus
Rozměr šířka: 12.5 mm
Rozměr výška: 110.8 mm
Rozměr hloubka: 72.5 mm
Celková hmotnost: 42 g
Čistá váha: 33 g
Okolní teplota: 0 - 55 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení