Porovnat 0
Videonávod
Globální stránka | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSS u2 EF 8DI

328101
PSS u2 EF 8DI
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

Na vyžádání
 
Certifikace: CE, Na seznamu cULus, TÜV
Rozměr šířka: 12.5 mm
Rozměr výška: 110.8 mm
Rozměr hloubka: 72.5 mm
Celková hmotnost: 46 g
Čistá váha: 37 g
Okolní teplota: 0 - 55 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení