text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 Nalezené produkty
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Zásuvná šroubovací svorka X1 pro konfigurovatelné malé bezpečné řídicíjednotky PNOZmulti 2, kódování typ 2.

Na vyžádání
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Spojovací kabel, USB 2.0 typ A na USB 2.0 typ Mini-B, průřez vodice: 0,09 mm², stíněný, délka kabelu: 3 m

Na vyžádání
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Zásuvná pružinová svorka X1 pro konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2, kódování typ 2.

Na vyžádání
Set 5 Spring Terminals
751017
Sada zásuvných pružinových svorek pro PNOZ m EF SafetyNet, komunikací modul, malé řídicí jednotky PNOZmulti 2.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Adaptér pro monitorování otáček LENZE 9/9 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Adaptér pro monitorování otáček SI/HA 25/25, 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Adaptér pro monitorování otáček ELAU 9/9, 1,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Adaptér pro monitorování otáček Parker HD 15/15 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Adaptér pro monitorování otáček SI/HA 15/15, 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Adaptér pro monitorování otáček SI/HA 15/15, 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Adaptér pro monitorování otáček LEROY 15/15 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Adaptér pro monitorování otáček LENZE 9/9 1,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Adaptér pro monitorování otáček SI/HA 25/25, 5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Adaptér pro monitorování otáček BOS/REX 15/15, 1,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Adaptér pro monitorování otáček BOS/REX 15/15, 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Adaptér pro monitorování otáček ROCKWELL 15/15 2,5 m.

Na vyžádání
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
Adaptér pro monitorování otáček BOS/REX 15/15 5 m.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití