text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Nalezené produkty
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MO 48VAC 2c/o
840620
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MS 48VAC 2c/o
840725
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MN 240VAC 2c/o
840420
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MN 110VAC 2c/o
840410
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MS 230VAC 2c/o
840760
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
S1MN 230VAC 2c/o
840415
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Sada zásuvných pružinových svorek, balení = 4 kusy, 2 kusy zásuvkovýkonektor 4pól., 2 kusy zásuvkový konektor 8pól.

Na vyžádání
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Relé pro monitorování klidového stavu stejnosměrných a třífázových motorů, 2 přepínací kontakty, zásuvné šroubovací svor ...

Na vyžádání
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
Převodník činného výkonu, měřicí zařízení pro emitovaný & spotřebovaný činný výkon, až 3 motory/generátory, měřicí napět ...

Na vyžádání
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
Měnič činného výkonu, měřicí zařízení pro odevzdávaný & přijímaný činný výkon, až 3 motory/generátory, měřicí napětí 400 ...

Na vyžádání
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení ...

Na vyžádání
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení ...

Na vyžádání
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 4 ...

Na vyžádání
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12 volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - ...

Na vyžádání
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití