Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka:
17,5 mm, zasouvatelné ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka:
17,5 mm, zasouvatelné ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, šířka:
17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, rozšiřují ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšiřující modul, kaskádovací, výstupy: 3 NO, UB = 24
V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, r ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 3 NO, UB = 24 V DC, šířka:
17,5 mm, zasouvatelná pružinová svorka, blok kontaktů p ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka:
17,5 mm, zasouvatelné ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, šířka:
17,5 mm, zasouvateln ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 signálnípolov., UB 24 V DC, šířka:
12,5 mm, zasouvatelné šr ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 NO, 1 polovodič., UB = 24 V DC,šířka:
12,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, ro ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC,
Spínací zatížení: 12 A DC1, š ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC,
Spínací zatížení: 12 A DC1, ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka: 45
mm, zasouvatelné ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, šířka:
45 mm, zasouvateln ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 polovodičové bezpečnostivýstupy, 1
standardní polovodičový výstup, UB = 24 V DC, ...
Na vyžádání
PNOZsigma, rozšiřovací modul s 2 výstupními okruhy pro napojení na PNOZs30,
PNOZ mm0.1p a PNOZ mm0.2p, 2 samostatně spín ...
Na vyžádání
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 polovodičové bezpečnostivýstupy, 1
standardní polovodičový výstup, UB = 24 V DC, ...
Na vyžádání
PNOZsigma, rozšiřovací modul s 2 výstupními okruhy pro napojení na PNOZs30,
PNOZ mm0.1p a PNOZ mm0.2p, 2 samostatně spín ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.