text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
17 Nalezené produkty
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací konta ...

Na vyžádání
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací konta ...

Na vyžádání
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatick ...

Na vyžádání
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatic ...

Na vyžádání
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automa ...

Na vyžádání
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automa ...

Na vyžádání
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automa ...

Na vyžádání
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 s ...

Na vyžádání
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automa ...

Na vyžádání
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 s ...

Na vyžádání
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automa ...

Na vyžádání
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO ...

Na vyžádání
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 s ...

Na vyžádání
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automat ...

Na vyžádání
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO ...

Na vyžádání
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO ...

Na vyžádání
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití