text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 Nalezené produkty
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 ...

Na vyžádání
PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774610
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 ...

Na vyžádání
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 2 NOt (t ...

Na vyžádání
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 2 NOt (t ...

Na vyžádání
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 2 NOt (t ...

Na vyžádání
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777500
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 2 NOt (t ...

Na vyžádání
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 1 NCt (t ...

Na vyžádání
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 1 NCt (t ...

Na vyžádání
PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
777538
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 ...

Na vyžádání
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 1 NCt, a ...

Na vyžádání
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 1 NCt, a ...

Na vyžádání
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované ...

Na vyžádání
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 230 V AC, šířka: 45 mm, integrovan ...

Na vyžádání
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované ...

Na vyžádání
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované ...

Na vyžádání
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované ...

Na vyžádání
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované ...

Na vyžádání
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití