text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 Nalezené produkty
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, šířka: 90 mm, integrovan ...

Na vyžádání
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 7 spínacích konta ...

Na vyžádání
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací konta ...

Na vyžádání
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích k ...

Na vyžádání
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 ...

Na vyžádání
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 ...

Na vyžádání
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, monitoro ...

Na vyžádání
PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 ...

Na vyžádání
PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
774305
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, automati ...

Na vyžádání
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NO ...

Na vyžádání
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Bezpečnostní spínací modul (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, ...

Na vyžádání
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB ...

Na vyžádání
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB ...

Na vyžádání
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 1 NC, automatický/ruční start, UB 24 V AC/DC, ...

Na vyžádání
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 240 V DC, šířka ...

Na vyžádání
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 120 V DC, šířka ...

Na vyžádání
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 110 V DC, šířka ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití