text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 Nalezené produkty
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, šířka: 90 mm, integrovan ...

Na vyžádání
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 7 spínacích konta ...

Na vyžádání
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací konta ...

Na vyžádání
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích k ...

Na vyžádání
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 7 NO, 2 NC, 2 polo ...

Na vyžádání
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 NO ...

Na vyžádání
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, au ...

Na vyžádání
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, au ...

Na vyžádání
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = ...

Na vyžádání
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, automatick ...

Na vyžádání
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 7 NO, 1 NC, 2 ...

Na vyžádání
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 7 NO, 1 NC, 2 ...

Na vyžádání
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
777100
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, automatic ...

Na vyžádání
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kontakt ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití