text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
13 Nalezené produkty
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 230 V AC ...

Na vyžádání
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt, 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, ší ...

Na vyžádání
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 24 V DC, ...

Na vyžádání
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací ko ...

Na vyžádání
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 110 V AC ...

Na vyžádání
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací ko ...

Na vyžádání
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V AC, šířka: 22,5 m ...

Na vyžádání
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací ko ...

Na vyžádání
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 24 V AC, ...

Na vyžádání
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 2 spínací ko ...

Na vyžádání
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt, výstupy: 2 spínací kontakty, UB 24 V DC, ší ...

Na vyžádání
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 spínacíkontakt a 1 rozpínací kontakt, výstupy: 3 spínací ko ...

Na vyžádání
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 115 V AC ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití