text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
5 Nalezené produkty
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
GTIN: 4046548002607
PITsign svítidlo muting podle EN 61496 včetně žárovky a držáku na stěnu, trvalé světlo s možností využití pro monitorování, UB =24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 polovodičové výstupy pro kontrolu funkce, krytí pouzdra: IP65, průměr: 100 mm, výška: 138,5 mm, signální světlo pro režim muting.

Na vyžádání
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
GTIN: 4046548043723
PITsign svítidlo muting včetně žárovky a držáku na stěnu, UB = 24 V DC/ 4 W / < 200 mA, krytí pouzdra: IP65, průměr: 90 mm, výška: 125 mm, signální světlo pro režim muting.

Na vyžádání
PIT si 1.1 muting lamp
620010
GTIN: 4046548002614
PITsign svítidlo muting včetně žárovky a držáku na stěnu, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, krytí pouzdra: IP65, průměr: 100 mm, výška: 138,5 mm, signální světlo pro režim muting.

Na vyžádání
PIT si 3.1
581190
GTIN: 4046548046014
PITsign světelná signalizační jednotka červená, žlutá, zelená včetněLED, montážní patka, trubka (250 mm), UB = 24 V DC, krytí pouzdra: IP65, pro signalizaci různých provozních stavů a stavu zařízení.

Na vyžádání
PITsign replacement bulb
620100
GTIN: 4046548002591
PITsign náhradní žárovka 7 W pro PITsi1.1 a PITsi1.2.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití