text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
38 Nalezené produkty
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení a řídicíčlánek, měřicí napětí slouží jako napájecí napětí, 2 pomocné kontakty (C/O), konstrukční šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Na vyžádání
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, libovolné pólování měřicích vstupů.

Na vyžádání
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na vyžádání
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 400 Hz, měřicí napětí 400/440 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC, hystereze 2%.

Na vyžádání
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Na vyžádání
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12 volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - 400 Hz, šířka = 22,5mm, UB = 230 - 240 V AC.

Na vyžádání
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, libovolné pólování měřicích vstupů.

Na vyžádání
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Relé pro monitorování max. hodnot el. proudu, libovolné pólování měřicích vstupů, 12 volitelných rozsahů měření 0,01 - 50 A, 0,40 - 400 Hz, konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

Na vyžádání
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12 volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - 400 Hz, šířka = 22,5mm, UB = 24 V DC.

Na vyžádání
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

Na vyžádání
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 0,40 - 400 Hz, měřicí napětí 1 V AC/DC, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

Na vyžádání
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 400 Hz, měřicí napětí 415/460 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

Na vyžádání
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Monitorování nebezpečného napětí svařovacích transformátorů podle VDE0545, 6 okruhy měřicího napětí 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aktivační napětí24 V AC/DC, konstrukční šířka 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Na vyžádání
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na vyžádání
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 550 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, doba potlačení startu 0 s.

Na vyžádání
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na vyžádání
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na vyžádání
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, v 0 - 550 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 VDC nebo 4 - 20 mA. konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na vyžádání
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Monitorování činného výkonu pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro motory regulované frekvencí, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, měřicínapětí 0 - 415 V AC/DC, 1 výstupní přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 VDC nebo 4 - 20 mA. konstrukční šířka 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Na vyžádání
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití