text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
34 Nalezené produkty
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2 pomocné výstupy polovodičové, interní propojení AND, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka 22,5 mm,zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, nouzové vypnutí & hlídač ochranných dveří, vyhodnocovací přístroj pro bezpečnostní senzor.

Na vyžádání
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,zpětnovazební obvod.

Na vyžádání
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, (pro PSEN 2.1p/2.2p), výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, ochranné dveře, zpětnovazební obvod.

Na vyžádání
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III A podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, automatický start, propojení více přístrojů.

Na vyžádání
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, (PSEN 2.1p/2.2p), výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, hlídač ochranných dveří, vyhodnocovací přístroj pro bezpečnostní senzor.

Na vyžádání
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochrannýchdveří, zpětnovazební obvod.

Na vyžádání
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2 pomocné výstupy polovodičové, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, interní propojení AND pro více přístrojů, nouzové vypnutí & hlídačochranných dveří, vyhodnocovací přístroj pro bezpečnostní senzor.

Na vyžádání
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, 4 spojovací kontakty,automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Bezpečnostní relé (standalone), UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, monitorování 2 jednopaprskových optických závor.

Na vyžádání
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, vyhodnocení nášlapných rohoží.

Na vyžádání
PNOZ e8.1p 24VDC 2so
774198
GTIN: 4046548067019
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 2 pomocné výstupy polovodičové, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, automatický/monitorovaný start, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, vyhodnocovacípřístroj pro použití v kombinaci s dynamický monitorem 2-vodičového vedení PLID, možné pouzelogické propojení OR.

Na vyžádání
PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
784198
GTIN: 4046548067026
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2 pomocné výstupy polovodičové, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, automatický/monitorovaný start, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, vyhodnocovacípřístroj pro použití v kombinaci s dynamickým monitorem 2-vodičového vedení PLID, možné pouzelogické propojení OR.

Na vyžádání
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,zpětnovazební obvod.

Na vyžádání
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorovánínouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,zpětnovazební obvod.

Na vyžádání
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III A podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, elektronické dvouruční bezpečnostní relé.

Na vyžádání
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III C podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, elektronické dvouruční bezpečnostní relé.

Na vyžádání
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
GTIN: 4046548008869
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, hlídač ochranných dveří.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití