text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 Nalezené produkty
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1signální polov., UB 24 V DC, šířka: 12,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorovánínouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1signální polov., UB 24 V DC, šířka: 12,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorovánínouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 signální polov., UB 24 V DC,šířka: 17,5 mm, zasouvatelné svorky šroubovací, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 signální polov., UB 24 V DC,šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signál polov, UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínacíkontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky,monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signálnípolov., UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,světelných mříží. balení = 10 kusů.

Na vyžádání
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínacíkontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB = 24 V DC,, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky,monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, balení = 10 kusů.

Na vyžádání
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signál polov, UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, odolnější lakovaná verze.

Na vyžádání
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínacíkontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří, optických závor, spalovacích zařízení podle EN 50156-1.

Na vyžádání
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, spalovacích zařízení podle EN50156-1.

Na vyžádání
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 2 NO, 2 NOt (t = 0,04 - 300 s), 1 polovodič., UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, optických závor.

Na vyžádání
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 2 NO, 2 NOt (t = 0,04 - 300 s), 1 polovodič., UB = 48 -240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorovánínouzového zastavení, ochranných dveří, optických závor.

Na vyžádání
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automatický start, výstupy: 2 NO, 2 NOt (t = 0,04 - 300 s), 1 polovodič., UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, optických závor.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití