Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000010","name":"PMC SI6A061U/PN 1x 5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Skutečný produkt se může lišit
PMC SI6A061U/PN 1x 5A
Kód materiálu: 8C000010
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 3.5 KVA.
Without brake res... Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.
Všeobecné údaje
Povolení |
UL Listed
CE UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 4,5 A |
Bezpečnostní funkce STO
Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
Sekce napájení
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMC rozšíření firmware | PN = PROFINET |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 8 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 45 °C |
Druh chlazení | připoj. ventilátor |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 343 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 265 mm |
Čistá váha | 3030 g |
Celková hmotnost | 4650 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100167 |
Svazek | 0 dm3 |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství

mPMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Z, SI6A012U, SI6A061Y,
SI6A061X