Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s4 C (10pcs.)
Kód materiálu: 751904
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové
zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínacíkontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB =
24 V DC,, šířka: 22... Více
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
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínacíkontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB = 24 V DC,, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky,monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, balení = 10 kusů.
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548090697 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 4.375 |