text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op67-69K-165/1

Kód materiálu: 630940
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu bezpečnostní světelné mříže v délce 165 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse se zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore- Tex na krytkách brání pron...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu bezpečnostní světelné mříže v délce 165 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse se zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore- Tex na krytkách brání pronikání nečistot a vody i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k pronikání nečistot a vody.

Povolení -  
 
Typ krytí, pouzdro IP69K  
IP67  
Materiál pouzdra PMMA  
Rozměr výška 1878.5  mm
Čistá váha 2750  g
Celková hmotnost 3580  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068825  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1