text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT gb LLLE

Kód materiálu: G1000001
PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm, box snouzovým zastavením (2 NC) a 3 osvětlenými tlačítky (vždy 1 NO), připojen...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PITgatebox (tlačítková jednotka), předpřipravený modul s ovládacími prvky a nouzovým zastavením, konstrukční šířka 40 mm, box snouzovým zastavením (2 NC) a 3 osvětlenými tlačítky (vždy 1 NO), připojení 12-pólovým konektoremM12 , IP65, vč. barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a v transparentním provedení

Povolení CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Vlastní kontrola nein  
Světlo LED  
Barva svítidla weiß  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 12  
Min. proud přes kontakty 1  
Number, E-STOP N/C 2  
Způsob odblok. nouz. zastavení Drehentriegelung  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení Ag  
Počet tlačítek 3  
Počet spínacích tlačítek 3  
Spín.kapacita Tlačítko p.normy EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů tlačítka Ag  
Okolní teplota -20  
60  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Montážní poloha libovolný  
Způsob připojení M12, 12pol. male  
Materiál pouzdra Zn  
Rozměr výška 293  
Rozměr šířka 40  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 800  
Celková hmotnost 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548088922  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001028  
Svazek 0  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m

Volitelné příslušenství

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox záslepka, IP65 (náhradní díl), průměr pro montáž: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox upevňovací klíč pro závitový kroužek
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECStart, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECON, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IEC Unlocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, bílá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECRequest, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECReset, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka, modrá, symbol IECLocking, Obsah balení = 10 kusů
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m

Vhodné pro

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, kódované, s bezpečnostnímsenzorem a ovladačem, s uzamčením, s tvrdým resetem, 8pól. kolíkový konektor M12,kabel 0,23 m jednotlivé zapojení
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, kódované, s bezpečnostnímsenzorem a ovladačem, s uzamčením, s tvrdým resetem, 12pól. kolíkový konektor M12, kabel 0,23 m, sériové zapojení
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (standard), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 1000 N, 8pól. konektor samec M12, sériové zapojení
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (standard), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 500 N, 8pól. konektor samec M12, sériové zapojení