Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PITestop active, sada zahrnuje deaktivovatelné tlačítko nouzového
zastavení s funkcí blikání, bez loga a bez symbolu nou ...
Na vyžádání
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení se
symbolem nouzového zastavení a logem a blok ...
Na vyžádání
PITestop, tlačítko nouzového zastavení, IP65, průměr 68 mm (velkáverze),
nepotištěné (bez loga), montážní průměr 22,3 mm ...
Na vyžádání
PITestop, tlačítko pro bezpečné zastavení provozu IP65, LED světelnýlímec vč.
připojovacího modulu, instalační průměr: 2 ...
Na vyžádání
PITestop, tlačítko pro bezpečné zastavení provozu IP65, instalačníprůměr: 22,3 mm.
Na vyžádání
PITestop, blok kontaktů, 1n/c + 1n/c s monitorováním, šroubovací
svorky.
Na vyžádání
PITestop, blok kontaktů, 1n/c s monitorováním, šroubovací svorka.
Na vyžádání
PITestop, blok kontaktů, 1n/c, 1n/o, šroubovací svorka.
Na vyžádání
PITestop, blok kontaktů, 1n/c s monitorováním, šroubovací svorka.
Na vyžádání
PITestop, blok kontaktů, 2n/c, 1n/o, šroubovací svorky.
Na vyžádání
PITestop, blok kontaktů, 1n/c s monitorováním, 1n/o, šroubovací
svorky.
Na vyžádání
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sadazahrnuje:
tlačítko nouzového zastavení s blokem kontaktů, ...
Na vyžádání
PITestop, sada nouzového zastavení zahrnuje tlačítko nouzového zastavenís
blokem kontaktů, 2 n/c, 1 n/o šroubovací svork ...
Na vyžádání
PITestop, sada nouzového zastavení zahrnuje tlačítko nouzového zastavenís
blokem kontaktů, 2 n/c šroubovací svorky.
Na vyžádání
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sadazahrnuje:
tlačítko nouzového zastavení se blok kontaktů, ...
Na vyžádání
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, s ochranným lemem, s
odblokováním klíče, bez označení Pilz na ovladači,
ins ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.