text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set3s-5ns

Kód materiálu: 400454
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sada zahrnuje osvětlené tlačítko nouzového zastavení se symbolem nouzového zastavení alogem a blok kontaktů 2n/c, s přípojkou M12 5pól.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
Vlastní kontrola ja  
Světlo LED  
Barva svítidla gelb  
 
Napájecí napětí (V) 12  
30  
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Min. proud přes kontakty 1  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -25  
55  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka M12  
Rozměr výška 103  
Rozměr šířka 72  
Rozměr hloubka 85  
Průměr 55  
Čistá váha 212  
Celková hmotnost 250  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kód 4046548071689  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
Svazek 0