Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400452","name":"PIT es Set1s-6 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set1s-6 s
Kód materiálu: 400452
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sada zahrnuje
tlačítko nouzového zastavení se symbolem nouzového zastavení a logem ablok kontaktů s
monitorování 2n/c, 1 signální kontakt 1n/... Více
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
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sada zahrnuje tlačítko nouzového zastavení se symbolem nouzového zastavení a logem ablok kontaktů s monitorování 2n/c, 1 signální kontakt 1n/o, šroubovací svorky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
EAC TÜV |
Vlastní kontrola | ano |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 1 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 55 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 72 mm |
Rozměr šířka | 103 mm |
Rozměr hloubka | 72 mm |
Průměr | 55 |
Čistá váha | 172 g |
Celková hmotnost | 201 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071665 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371098 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |