text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN opII adjustable base unit

Kód materiálu: 632037
PSEN opII adjustable base unit je volitelné příslušenství pro "PSEN opII Mirror Column" a nabízí doplňkovou ochranu před silným mechanickým poškozením. Zrcadlový sloupek je navíc možné seřídit tak, ab...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSEN opII adjustable base unit je volitelné příslušenství pro "PSEN opII Mirror Column" a nabízí doplňkovou ochranu před silným mechanickým poškozením. Zrcadlový sloupek je navíc možné seřídit tak, aby sepřizpůsobil nerovnostem.

Povolení -  
 
Okolní teplota -25 - 60  °C
Materiál nivel.základny Hliník  
Čistá váha 1050  g
Celková hmotnost 1250  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089462  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-090" s délkou zrcadla 900 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 750 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla 600 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s délkou zrcadla 1950 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" s délkou zrcadla 1650 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1500 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" s délkou zrcadla 1200 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 1050 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.