Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs2.1 1 actuator
Kód materiálu: 540180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
Kódování transpondéru | plně kódovaný |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-25
70 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 11 |
Rozměr šířka | 40 |
Rozměr hloubka | 40 |
Čistá váha | 20 |
Celková hmotnost | 21 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548002997 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesůspárování.
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesůspárování.
Volitelné příslušenství
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x10, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.