Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN b1
Kód materiálu: 540010
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem
PSEN me1 nebo PSEN cs.
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
Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
Nouzové odblokování k disp. | ne |
Materiál produktu |
Hliník
Ocel pozink. Plast |
Čistá váha | 1223 g |
Celková hmotnost | 1350 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273701 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548049527 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76169990 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a
ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériovézapojení,
velké provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1
konektoru M12

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač sovladačem.

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, plně kódovaný, s
bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól.
kolíkový konektor M12, sériové zapojení, velké provedení, vč. 1 páru
CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1 konektoru M12

PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem pro malé kryty,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 1 spojovací kontakt, 3rozpínací kontakty,
napájecí napětí 110 - 230 V AC.

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s
ovladačem. Celkem 8 možných spárování.

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovanýspínač s
ovladačem.

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2rozpínací kontakty,
napájecí napětí 110 - 230 V AC.

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem
8 možných spárování.

PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2rozpínací kontakty,
napájecí napětí 110 - 230 V AC.

PSEN me1M / 1AS
570004
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem,
magnetický princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c,
napájecí napětí 24 V AC/DC.

PSEN me1M / 1AR
570005
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, magnetický princi
blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí 24 V AC/DC.

PSEN me1S / 1AS
570000
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem,
pružinový princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c,
napájecí napětí 24 V AC/DC.

PSEN me1S / 1AR
570001
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, pružinový princip
blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí 24 V AC/DC.

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s
ovladačem.