text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
6 Nalezené produkty
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy, karta SD rozhraní EtherCAT s protokolem FSoE

Na vyžádání
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
Radarový senzor, dosah 5 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849

Na vyžádání
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
Radarový senzor, dosah až 9 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849

Na vyžádání
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
Radarový senzor, dosah 4 m, PL d (kat. 2) podle EN ISO 13849

Na vyžádání
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy

Na vyžádání
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy, rozhraníPROFINET s protokolem Profisafe

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití