Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312619","name":"PSSu BP 1/12 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSSu BP 1/12 C
Kód materiálu: 312619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6
připojovacích úrovní, 12 pružinových svorek.
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
UKCA UL Recognized Component |
Technická data
Mechanické údaje
Materiál pouzdra spodní část | PA |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Svorka s klecovou pružinou |
Druh svorek | pevný |
Rozměr výška | 155 mm |
Rozměr šířka | 12.6 mm |
Čistá váha | 46 g |
Celková hmotnost | 59 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. | 7439-92-1 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548046182 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, červený, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, modrý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, černý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, zelený, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, červený/modrý, balení10x 6 kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, hnědý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, bílý, balení 10x 6kusů,
baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, popisovač pro potenciály v základním modulu, zelený/žlutý, balení10x 6
kusů, baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s
identifikační nálepkou.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s
číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v
neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.