text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 Nalezené produkty
USB Memory 512MB
779213
Paměť USB, 512 MB, pro PNOZ m B1, základní modu PNOZmulti 2.

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.

Na vyžádání
PNOZmulti Bus-Terminator coated
779112
Ukončovací konektor PNOZmulti, lakovaná verze.

Na vyžádání
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.

Na vyžádání
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Ukončovací konektor PNOZmulti.

Na vyžádání
PNOZms1p 10 Set spring loaded terminals
783801
Pružinová svorka, PNOZms1p, 10 sad.

Na vyžádání
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Ukončovací konektor na levou stranu základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Na vyžádání
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, kabel adaptéru pro monitorování otáček na ELAU PACDrive3.

Na vyžádání
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, kabel adaptéru pro monitorování otáček na ELAU PACDrive3.

Na vyžádání
PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 4 m
773873
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 4 m, pro ELAU.

Na vyžádání
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.

Na vyžádání
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.

Na vyžádání
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.

Na vyžádání
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 10 sad.

Na vyžádání
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Na vyžádání
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
783541
Pružinová svorka, PNOZ mml2p, 10 sad.

Na vyžádání
Spring terminals PNOZ mml2p
783540
Pružinová svorka, PNOZ mml2p, 1 sada.

Na vyžádání
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Pružinová svorka, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sad.

Na vyžádání
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Pružinová svorka, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sada.

Na vyžádání
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sada.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití