Definice a bezpečnostní požadavky podle směrnice o nízkém napětí

Kromě směrnice o strojních zařízeních je pro stroje a zařízení často nutné dodržovat další směrnice. Pokud stroj zahrnuje např. i elektrické vybavení, spadá toto vybavení často i do působnosti směrnice o nízkém napětí.

"Za elektrická zařízení se ve smyslu této směrnice považují elektrické provozní prostředky používané při jmenovitém napětí mezi 50 a 1000 V pro střídavý proud a mezi 75 a 1500 V pro stejnosměrný proud [---]"

Směrnici o nízkém napětí najdete na stránce Evropské komise.

Oficiální název směrnice o nízkém napětí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Příbuzné normy

EN 60947-1/8
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
Byl tento článek užitečný?