Aby bylo v případě ohrožení možné provést dostatečně rychlé vypnutí, je třeba montovat ochranná zařízení ve vhodné vzdálenosti. Důvodem je ochrana horních a dolních končetin.
Účinnost ochranných zařízení v souvislosti s bezpečnostními vzdálenostmi

Bezpečností vzdálenost (S) je definována v EN ISO 13855 a závisí zejména na následujících faktorech:
- t1 = doba reakce samotného ochranného zařízení.
- t2 = doba reakce stroje, tj. doba zastavení stroje jako reakce na signál ochranného zařízení
- C = možné přiblížení k nebezpečnému místu bez identifikace ochranným zařízením, např. nerozpoznaný průchod mezi dvěma paprsky světelného závěsu v závislosti na vzdálenosti těchto paprsků
- K = předpokládaná rychlost přiblížení lidského těla nebo jeho částí. Tento faktor je v EN ISO 13855 definován rychlostí kroku 1 600 mm/s a 2 000 mm/s rychlostí zásahu rukou
Potřebná vzdálenost tedy činí S = K* (t1 + t2) + C
Bezpečné vzdálenosti pro ostatní skupiny obyvatelstva
Nové vydání normy EN ISO 13857 z roku 2008 posuzuje bezpečné vzdálenosti, které vyplývají z dosažení nebezpečných zón horními a dolními končetinami. Je nutné zdůraznit, že tato norma uvádí, že pro jiné skupiny obyvatelstva nebo osob (např. asijské země, Skandinávie, děti) mohou platit jiné antropometrické údaje (velikost, délka končetin …) a tedy i rizika mohou být jiná. Použitelnost této normy proto může být zejména ve veřejných prostorách nebo při exportu do jiných zemí omezena.
Norma | Název |
---|---|
EN ISO 13857 | Bezpečnost strojů Bezpečnostní vzdálenosti na ochranu před dosažením nebezpečných zón horními a dolními končetinami |
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz