Aby se zabránilo ohrožení osob, jsou předepsány minimální vzdálenosti mezi nebezpečným místem a ochranným zařízením. Slouží k tomu, aby se zabránilo zhmoždění částí těla.
Účinnost ochranných zařízení související s minimálními vzdálenostmi

Minimální vzdálenosti zahrnují dvě části:
- Rychlost kroku, resp. zásahu násobená dobou reakce systému a
- přídavkem, který závisí na výšce nebezpečného místa a výšce ochranného zařízení. Tento přídavek může činit až 1 200 mm.
Norma pro minimální vzdálenosti u strojů
Norma | Název |
---|---|
EN ISO 13854 | Bezpečnost strojů Minimální vzdálenosti - na ochranu před zhmožděním částí těla |
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Technická podpora (8-16:30h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz
Byl tento článek užitečný?