Ochranná zařízení nebrání zásahu, resp. přístupu do nebezpečného prostoru stroje, avšak při aktivování ochranného zařízení bezpečně vypínají nebezpečné pohyby. Takovými zařízeními mohou být například optické závory, světelné mříže, skener, spínací rohože nebo dvouruční ovládací zařízení.
Ochranná zařízení

Zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění stroje
Dvouruční ovládací zařízení brání úrazům rukou nebo i jiných částí těla. Spuštění funkcí stroje/řídicího povelu je možné pouze při použití obou rukou, které se při tomto procesu nacházejí v bezpečné poloze.
Normy pro ochranná zařízení
Norma | Název |
---|---|
EN IEC 61496-1 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN IEC 61496-2 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN IEC 61496-3 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN ISO 13855 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN ISO 13851 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak |
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz