Normy představují dohodu mezi různými zájmovými skupinami (výrobci, spotřebitelé, zkušebny, úřady ochrany bezpečnosti práce a vlády). Popisují technický stav v okamžiku svého zpracování. Podle místa použití stroje nebo produktu mohou být důležité různé zákonné předpisy, jejichž důsledkem je potřeba použití různých norem. Správný výběr je pro výrobce stroje pomůckou pro dodržení zákonných požadavků.
Přehled základních norem (normy A+B)
Základ bezpečnosti strojů a zařízení

Základní normy (normy A a B) se týkají důležitých informací o koncepci, strategii a způsobu práce, důležitých pro bezpečnost strojů a zařízení.

Nejdůležitější základní normy, resp. normy A a B:
Posouzení rizik / snížení rizik, funkční bezpečnost a bezpečnostně technické požadavky | |
---|---|
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady konstrukce – Posouzení rizik a snižování rizik | EN ISO 12100 |
Bezpečnost strojních zařízení – Součásti řízení vztahující se k bezpečnosti | EN ISO 13849-1/-2 |
Bezpečnost strojů – Funkční bezpečnost řídicích systémů vztahujících se k bezpečnosti | IEC 62061 |
Fluidní technika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatická zařízení a jejich součásti | EN ISO 4414 |
Fluidní technika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulická zařízení a jejich součásti | EN ISO 4413 |
Bezpečnost strojních zařízení – elektrická výbava strojů | EN IEC 60204 – Řada |
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí | EN IEC 60947-5 – Řada |
Výběr ochranných krytů | |
---|---|
Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty - Všeobecné požadavky na konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů | EN ISO 14120 |
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a výběr | EN ISO 14119 |
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění | EN ISO 14118 |
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací zařízení (např. optické závory, laserové skenery atd.) | EN IEC 61496-1/-2/-3 |
Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak (např. spínací rohože) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr | EN ISO 13851 |
Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci | EN ISO 13850 |
Doplňková ochranná opatření – Bezpečnost strojních zařízení | |
---|---|
Bezpečnostní vzdálenosti (ochrana horních/dolních končetin) | EN ISO 13857 |
Nejmenší vzdálenosti k zamezení stlačení částí lidského těla | EN ISO 13854 |
Antropometrické údaje, Přístupy na strojní pracoviště, Přístupové otvory | EN 547-1/-2/-3 |
Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení | EN ISO 13855 |
Ochranná zařízení jsou potřebná k tomu, aby člověk byl co nejvíce chráněn před nebezpečím, které může vyvolat stroj za provozu. Výrobce je povinen vybrat vhodné ochranné zařízení. Toto zařízení nesmí nebezpečí zvýšit, ani omezit práci na stroji. V zájmu výrobce je, aby přesně zdůvodnil své rozhodnutí, nevybavit určité pohyblivé části ochranným zařízením.
Přehled o oboru
Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz