Bezpečnostně technické vybavení

Musí být po aktivování nouzového zastavení strojního zařízení resetováno/potvrzeno toto nouzové zastavení na každém jednotlivém stroji?

Dotaz:
Strojní zařízení je tvořeno více jednotlivými stroji a každý z těchto strojů je vybaven samostatným řízením. Navíc je k dispozici nadřazené řízení/dozorna. Musí být příkaz při aktivování nouzového zastavení potvrzen na každém jednotlivém stroji, aby bylo možné znovu zařízení spustit, nebo může být aktuální příkaz k nouzovému zastavení resetován nadřazenou dozornou pro jednotlivý stroj?

Odpověď:
Požadavky vyplývají z bodu 4.1.6 DIN EN ISO 13850. Zde je uvedeno, že nouzové zastavení musí být potvrzeno na místě, ze kterého bylo aktivováno. „Nedotčená“ tlačítka nouzového zastavení nemusí být potvrzována.