K dispozici jsou některé mezní hodnoty, např. ve VDI 2854, které udávají, že rychlost nebezpečného pohybu bez míst stlačení a smyku by měla být omezena na 15 m/min. U pohybů s místy stlačení a smyku nesmí být překročeny 2 m/min.
Uvědomte si prosím: Tyto hodnoty mohou být v jiných normách typu C stanoveny odlišně, a proto je nutné prověření v každém jednotlivém případě.