Vědomosti o normách

Od kdy nabývá platnost nová norma ISO 17305 a co obsahuje?

Termín zavedení IEC/ISO 17305 byl plánován na r. 2016 s dvouletou přechodnou lhůtou.

Norma slučuje normy EN ISO 13849 a IEC 62061. Nová IEC/ISO 17305 bude popisovat jak funkční bezpečnost strojů a zařízení, tak i opatření, příp. kroky, které musí být na cestě k této bezpečnosti podniknuty. Tzv. Merger bude mít celosvětovou platnost. Cílem je zjednodušení a sjednocení. Toho se dosáhne kromě jiného tím, že dnes souběžně platné normy EN ISO 13849 a IEC 62061 bude možné nahradit pouze jednou normou IEC/ISO 17305.