Vědomosti o normách

Které kroky zahrnuje validace podle EN ISO 13849-2?

Dotaz: Téma validace bezpečnostních funkcí podle normy: V ISO 13849-2 jsou uvedeny různé metody, jako analýza, kontrola, ověření a validace. Jak z nich vytvořit strukturu, aby výsledkem byla správná validace? Je správné, že vlastně neexistuje žádná validace „jako taková“, ale strukturovaně se provádí a dokumentuje soubor činností jako kontrola, analýza, test funkce atd., který ve výsledku validaci představuje?

Odpověď: Validace podle EN ISO 13849-2 zahrnuje různé kroky, které závisí na komplexnosti aplikace. K validaci podle toho patří kvantitativní důkaz vztažený k bezpečnostním funkcím (ověření Performance Level), testy funkcí a další analýzy funkcí a testy - a to i s ohledem na dokumentaci.
Validace tedy je, jak již uvádí i samotný dotaz, soubor různých kroků zahrnující analýzu a testy funkcí s kompletní dokumentací.