Existuje norma, která udává, jak vysoká smí být snížená rychlost např. pásových dopravníků, jestliže pás není zakrytý?

Bezpečně redukovaná rychlost a kontinuální manipulační systémy

V normě C EN 619:2002 pro kontinuální manipulační systémy jsou rychlosti uváděny pouze pro případ, jestliže je nutná spolujízda člověka. Jedná se o:
 
Kontinuální dopravníky

  • Výška chodby: Přepravní rychlost 0,3 m/s
  • 0,3 m přes výšku chodby: přepravní rychlost 0,15 m/s
  • Plné zábradlí: přepravní rychlost 0,5 m/s

Tématem bezpečné, redukované rychlosti se zabývá rovněž VDI 2854. Zde se uvádí, že rychlost je považována za bezpečnou, jestliže má člověk čas uniknout nebezpečné události.
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
Byl tento článek užitečný?