Normy A jsou základní bezpečnostní normy, které se zabývají základními pojmy, zásadami návrhu a obecnými aspekty, které lze aplikovat na strojní zařízení.
Příklad normy typu A:
- EN ISO 12100 - všeobecné zásady návrhu
Normy typu B jsou základní bezpečnostní odborné normy, které se zabývají aspekty bezpečnosti nebo druhem ochranných zařízení a které mohou být použity pro řadu strojních zařízení. Existují dva typy norem B: typ normy B1 pro určité bezpečnostní aspekty a typ normy B2 pro ochranná zařízení.
Příklady norem typu B1:
- EN ISO 13849-1/-2 - části řídicích jednotek vztahující se k bezpečnosti
- EN ISO 13855 - Umístění ochranných zařízení
Příklady norem typu B2:
- EN ISO 13851 - dvouruční spínání a
- DIN EN ISO 14120 - pevné a pohyblivé ochranné kryty
Normy typu C jsou normy zabývající se bezpečností strojů, které obsahují podrobné bezpečnostní požadavky na určité stroje nebo skupiny strojů.
Příklady norem typu C:
- EN ISO 16092-3 - hydraulické lisy
- EN 415 - balicí stroje
- EN 415, 1-10 - stroje pro tvarování za tepla