Senzorika

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Jak se liší vertikální aplikace od horizontální aplikace?

Jakmile se bezpečnostní laserový skener PSENscan otočí o více než 30° z horizontální polohy, je aplikace považována za vertikální. V tomto případě je nutné si všímat referenčních bodů laserového skeneru - podobně jako u SafetyEYE, aby se zachytilo eventuální protočení skeneru. Na rozdíl od Safety EYE však může být referenčním bodem libovolný předmět, který se nachází v poloměru skeneru a není třeba jeho zvláštní označování. PSENscan bude v další verzi podporovat i vertikální aplikace.
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
Byl tento článek užitečný?