Není-li čas filtrování aktivován, mohlo by při odskakujícím kontaktu docházet ke několikanásobné změně stavu při jednom jediném spínání na vstupu. Tato několikanásobná změna stavu může vést například k částečnému provozu, v důsledku čehož systém PNOZmulti identifikuje vstupní chybu.
Je-li čas filtrování aktivován a vstupní signál se změní z Low na High, doba filtrování začíná. Během této doby se signál High na vstupu ještě v projektu PNOZmulti nezpracovává. V této době tedy může kontakt na vstupu odskakovat, aniž by došlo k vygenerování změny stavu. Po uplynutí času filtrování se stav vstupu znovu kontroluje. Jestliže signál High je i nadále na vstupu, bude nyní zpracován v projektu PNOZmulti. Čas filtrování je možné nastavit až na max. 3 sekundy.