Malé řídicí jednotky

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti

Proč po výměně čipové karty svítí kontrolka Fault na základním modulu červeně?

Aplikační program na čipové kartě musí být identický s aplikačním programem v interní paměti základního modulu PNOZmulti. Tuto kontrolu provádí PNOZmulti při každém novém startu. Pokud se aplikační programy liší, kontrolka Fault na PNOZmulti se rozsvítí. Pro převzetí aplikačního programu z čipové karty je nutné provést následující kroky (general reset):

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • Vypnout napájení na PNOZmulti.
  • Do modulu zasunout čipovou kartu s novým aplikačním programem.
  • Propojit výstup OA0 se vstupem i19.
  • Zapnout napájení.
  • Kontrolka DIAG zabliká žlutě.
  • Vypnout napájení.
  • Zrušit propojku mezi výstupem OA0 a vstupem i19.
  • Znovu zapnout napájení.
  • PNOZmulti se spustí s novým programem.

PNOZmulti mini a PNOZmulti 2:

  • Vypnout napájení na PNOZmulti.
  • Do modulu zasunout čipovou kartu s novým aplikačním programem.
  • Zapnout napájení.
  • Jestliže se na displeji zobrazí název projektu a „Accept?“, stisknout na dobu 5 sekund otočný spínač, a pak uvolnit.
  • PNOZmulti se spustí s novým programem.