Malé řídicí jednotky

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti

Jak je strukturována skupina konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti?

Řada malých řídicích jednotek PNOZmulti zahrnuje tři řady produktů:

  • Nejnovější generace - konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 - zahrnují více základních modulů (např. PNOZ m B1 a PNOZ m B0) s kompaktní šířkou (45 mm) a displejem. Trvale rostoucí počet rozšiřovacích modulů umožňuje přizpůsobení konkrétním aplikacím.
  • Kompaktní řídicí jednotky PNOZmulti Mini jsou tvořeny 3 základními moduly s kompaktní šířkou (45 mm) a displejem. Základní modul PNOZ mm0p nelze modulárně rozšiřovat. Dodává se i ve variantě pro rozšířený rozsah teplot bez displeje. Oba ostatní základní moduly lze rozšiřovat komunikačními a sběrnicovými moduly. Pro rozšíření kontaktů jsou k dispozici moduly ze skupiny produktů PNOZsigma. Řada produktů nemá žádné vlastní vstupní a výstupní moduly.
  • Bezpečnostní systém PNOZmulti se od svého uvedení na trh osvědčil již nejméně ve sto tisících aplikací. Zahrnuje širokou paletu základních (konstrukční šířka 135 mm) a rozšiřovacích modulů.

Všechny tři malé řídicí jednotky mohou využívat komfortní softwarový nástroj PNOZmulti Configurator, kterým lze velmi snadno konfigurovat hardware a vytvářet bezpečnostní zapojení na počítači.
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
Byl tento článek užitečný?