Spínací přístroje

Bezpečnostní relé PNOZpower

Jaké zátěže je možné maximálně spínat s bezpečnostním relé PNOZpower?

V závislosti na osazeném bezpečnostním relé:

AC1 při 230 V max. proud 16 A / max. výkon 4000 VA
AC1 při 400 V max. proud 10 A / max. výkon 4000 VA
AC1 při 500 V max. proud 8 A / max. výkon 4000 VA
AC3 při 240 V max. výkon 3 kW
AC3 při 400 V max. výkon 5,5 kW
AC3 při 500 V max. výkon 4 kW
DC1 při 24 V max. proud 16 A / max. výkon 400 W