Česká republika | česky

Školicí a výukové systémy

Pilz Education Systems PES - výukový systém Pilz

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES jsou modulární školicí a výukové systémy s moderními, průmyslově používanými prvky pro praktické vyučování v oboru elektrotechniky. PES jsou tvořeny různými bezpečnostními a automatizačním funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacím poli.

S učebními systémy si mohou budoucí elektrotechnici vyzkoušet programování řídicích jednotek nebo realizaci bezpečnostních funkcí strojů a zařízení téměř jako v praxi.

Představují optimální pomůcku pro přenos vědomostí v oblasti bezpečné automatizace

Výukové systémy jsou optimální pomůckou pro předávání vědomostí školitelům, učňům a studentům a nabízejí maximální spojení praxe s vyučováním. Systémy bývají často používány i při zvyšování kvalifikace pracovníků v praktickém životě.

Školicí a výukové systémy nabízejí:

  • znalosti správného uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a
  • znalosti požadavků na bezpečnostní funkce strojů a zařízení podle DIN EN ISO 13849-1.
Modulární školicí a výukové systémy

Pilz Education Systems PES jako perfektní podpora vyučování na školách a univerzitách

  • simulační modely pro praktické vyučování v mnoha oblastech výroby strojů a zařízení
  • uvádění bezpečnostních a automatizačních funkcí strojů do provozu přímo na systému a jejich konfigurace
  • používání jak v laboratořích, tak i v učebnách
  • modulární rozšíření a jednoduchá výměna jednotlivých modulů
  • spolu s tím: cvičení, technická dokumentace a další potřebné informace (v angličtině a němčině)

Aby byla zaručena úplná simulace stroje, je zapotřebí použít vždy jeden modul z oblasti senzoriky, logiky a aktoriky z dále uvedeného spektra produktů. Pro každý ovládací modul je k dispozici celá řada rozšiřovacích modulů.

Informace o tom, které rozšiřovací moduly je možné použít k určitým ovládacím jednotkám, najdete vždy u těchto ovládacích jednotek.

Možnosti kombinací pro rychlý úspěšný výsledek učení

Všechna ovládací pole PES je možné vzájemně kombinovat. Zde najdete tři příklady, jak můžete moduly pro účely školení optimálně vzájemně kombinovat:

Ovládací pole pro Pilz Education Systems - sestava XS

Sestava XS:

První vhled do tématu bezpečnostní techniky nabízejí jednoduchá zapojení. Tato ovládací pole jsou optimálním výchozím bodem pro osoby bez předchozích znalostí.

Použité moduly: Senzorika I, Logika PNOZsigma a Aktorika - stykače

Ovládací pole pro Pilz Education Systems - sestava L

Sestava L:

Perfektní kombinace pro pokročilé: konfigurace řízení včetně vizualizace strojů. Osoby s dobrými předchozími znalostmi zde mohou získat podrobnější vědomosti o monitorování bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849.

Použité moduly: Senzorika III, Obsluha a sledování, Logika PNOZmulti a Aktorika - stykače

Ovládací pole pro Pilz Education Systems - sestava XXL

Sestava XXL:

Maximální vztah k praxi: Při simulaci reálné aplikace je možné naprogramovat automatizační a bezpečnostní funkce kompletního zařízení.

Použité moduly: Senzorika III, Obsluha a sledování, Logika PSS 4000, Aktorika - stykače a Aktorika - transportní pás

Spektrum našich produktů

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz