Výpočet Performance Level

Výpočet Performance Level se Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal vypočte – v závislosti na použitých komponentech – dosažitelnou PL (Performance Level) a SIL (Safety Integrity Level) bezpečnostních funkcí Vašich strojů a zařízení. Výsledek se ověří potřebnou PL podle EN ISO 13849, resp. SIL podle EN/IEC 62061. Pokud je zapotřebí Váš zásah, nástroj Vás včas upozorní. Seznamte se s komplexním nástrojem PAScal v naší zábavné animaci!

Bezplatné stažení a kontakt

Nelicencovaný software PAScal je připraven k bezplatnému stažení . Podle potřeby můžete navíc získat licenční kód pro užívání plné verze s mnoha dalšími funkcemi.

Naše mezinárodní horká linka V případě dotazů k nástroji PAScal jsou Vám k dispozici naši odborníci na telefonu: +420 222 13 53 54 nebo support@pilz.cz.

Výhody Safety Calculator PAScal!

  • výpočet bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1
  • spolehlivá a přehledná správa velkých projektů
  • decentralizovaná správa projektu přes firemní síť umožňuje pohodlnou spolupráci týmu
  • snadné vyhledávání komponent pomocí příslušné funkce
  • automatická aktualizace projektů v případě změn v knihovně
  • zprávy a obsluha v 6 jazycích
  • certifikace výpočtů prováděná TÜV Süd
  • bezpečnost dat (PAScal pracuje ve Vašem systému)
  • Nezávislost na výrobcích díky importu a exportu z knihoven výrobce (VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal atd.)
Využijte výhod výpočtového nástroje PAScal!

Top Performance s mnoha funkcemi

Top Performance s mnoha funkcemi
  • PAScal podporuje formát knihovny VDMA 66413
  • jednotné zobrazení dat od různých výrobců
  • Editor umožňuje vytvoření vlastních knihoven komponent a rovněž export do jiných formátů, například do formátu VDMA 66413

Aplikace

Krok 1 – Založení projektu podle EN ISO 13849-1

V prvním kroku shromážděte obecná data Vašeho projektu nebo Vašeho stroje. To můžete provést buď předem zadaným postupem nebo přímo ve správě projektu. Verzi můžete sledovat jak automaticky podle aktuálního data, tak i pod libovolným číslem verze.

Založení projektu podle EN ISO 13849-1

Krok 2 – vytvoření bezpečnostní funkce podle EN ISO 13849-1

Stanovte pak krok za krokem příslušné bezpečnostní funkce pro všechna rizika. Bezpečnostní funkce si pojmenujte a popište jejich význam. Potřebné PLr (podle EN ISO 13849) zadejte buď přímo, nebo si je zjistěte pomocí grafů rizik.

Založení bezpečnostní funkce podle EN ISO 13849-1

Krok 3 – Modelování bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1

Dále se jednotlivébezpečností funkce z připravených schémat zapojení modelují. Díky rozsáhlým knihovnám přitom budete muset sami komponenty zjišťovat jen zřídka. Můžete je jednoduše funkcí "Drag-and-Drops" z knihovny přetáhnout do okna editoru.

Vyhledávací funkce pro různé komponenty

Čím více knihoven a komponent je založeno, tím obtížnější je identifikace správných komponent podle EN ISO 13849. Právě v tuto chvíli nastupuje funkce vyhledávání. Výběr z různých verzí nebo způsobů používání přístroje je nutný teprve po základním výběru přístroje. Kdykoli můžete doplnit další dokumenty, obrázky, schémata zapojení apod., aby vyhodnocení bylo ještě dokonalejší.

Jedná se o komponenty produktu, jejichž opotřebení závisí na počtu spínání? Integrovaný výpočtový nástroj Vám pomůže tyto hodnoty zjistit z běžně dostupných dat. Safety Calculator Vám ukáže, která data jsou pro určitý přístroj nebo strukturu potřebná.

Nástroj samozřejmě vyhodnotí i CCF (= Common Cause Failure: výpadek jako důsledek společné příčiny). K tomu se používá katalog dotazů EN ISO 13849-1 jako kontrolní seznam s možností komentovat záznamy.

To, že ještě nebyla dosažena potřebná bezpečnostní úroveň PLr, okamžitě poznáte podle výstražných upozornění na kritických prvcích. Ve výsledkové tabulce SRP/CS si v průběhu kompletního modelování můžete prohlížet aktuální stav hodnocení všech bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1, resp. 62061.

Modelování bezpečnostních funkcí podle EN ISO 13849-1
Vyhledávací funkce pro různé komponenty
Katalog dotazů EN ISO 13849-1 jako kontrolní seznam

Krok 4 – Závěrečné hodnocení a zpráva podle EN ISO 13849-1

Závěrečná zpráva obsahuje všechny informace potřebné pro archivování. Podle potřeby můžete přizpůsobit její rozsah, design i jazyk.

Protože jen zřídka bývá všechno v projektu nové, budete moci v následujícím projektu využít celou řadu dříve zjištěných poznatků. Stanovení bezpečnostní úrovně podle EN ISO 13849-1 je tedy vlastně hračka!

Konečné hodnocení a zpráva podle EN ISO 13849-1

Spektrum našich produktů: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - licence

Vyberte si vhodnou licenci pro Safety Calculator PAScal podle Vašich potřeb.