Konfigurovatelné bezpečnostní systémy PNOZmulti - základní moduly

Základní přístroje pro Vaše požadavky

Konfigurovatelné bezpečnostní systémy PNOZmulti - základní moduly

Konfigurovatelné bezpečnostní systémy PNOZmulti se používají převážně pro realizace více než čtyř bezpečnostních funkcí. Všechny základní moduly disponují 20 vstupy, 4 bezpečnými polovodičovými výstupy a 2 reléovými výstupy. K dispozici jsou různé základní přístroje:

  • stand-alone
  • pro monitorování bezpečnostních funkcí a funkcí automatizace
  • pro rozšířený rozsah teplot
  • speciálně pro aplikace na lisech
  • pro monitorování spalovacích zařízení

Bezpečnostní systémy jsou tedy flexibilně využitelné pro nejrůznější aplikace. Všechny základní moduly konfigurovatelných bezpečnostních systémů PNOZmulti splňují v závislosti na aplikaci až PL e (EN ISO 13849-1) a SIL CL 3 (IEC 62061).

Vaše výhody

  • pro každý případ správný základní modul
  • ideální pro sériové aplikace - jednou vytvořenou konfiguraci lze používat libovolně často
  • rychlé změny, protože konfiguraci lze v softwarovém nástroji snadno upravovat
  • krátké prostoje díky jednoduché diagnostice
  • hospodárné rozšíření - velký výběr vhodných modulů
Vaše výhody

Základní moduly - vlastnosti

Základní moduly - vlastnosti
  • lze konfigurovat pomocí nástroje PNOZmulti Configurator přes RS-232 nebo ethernetové rozhraní
  • čipová karta - vyměnitelné paměťové médium pro ukládání konfigurace
  • rozhraní pro diagnostiku
  • Vstupy: 20 volně konfigurovatelných vstupů, 4 výstupy pro testovací impulzy, 1 pomocný výstup
  • 4 bezpečnostní polovodičové výstupy
  • reléové výstupy se 2 bezpečnostními kontakty
  • PNOZ m0p: možnost připojení sběrnicových modulů a modulů link, nelze připojit žádné další rozšiřující moduly
  • PNOZ m1p, PNOZ m2p, PNOZ m3p: lze připojit max. 8 rozšiřovacích modulů
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH - verze s ochrannou vrstvou: robustní varianta pro drsné průmyslové prostředí
  • PNOZ m2p: speciálně pro aplikace na lisech
  • PNOZ m3p: speciálně pro spalovací techniku

Základ každé aplikace - četné funkce, jedno řešení!

Základní modul PNOZ m0p - kompaktní řešení

Základní modul PNOZ m0p snižuje Vaše náklady díky jednoduché diagnostice - například pomocí sběrnicových modulů pro připojení na běžné sběrnicové systémy. Je vhodný zejména pro malé stroje. Jednoduše PNOZ m0p propojte spojovacími moduly s dalšími základními moduly nebo decentralizovanou periferií. Základní modul PNOZ m0p se dodává se sériovým nebo ethernetovým rozhraním.

Základní modul PNOZ m0p - kompaktní řešení

Základní modul PNOZ m1p – všestranný

Používejte PNOZmulti pro monitorování bezpečnostních funkcí u malých až středních strojů. Jsou i dostatečně výkonné k tomu, aby u menších strojů převzaly jejich kompletní řízení. PNOZ m1p můžete rozšířit všemi dostupnými moduly. V závislosti na druhu a počtu použitých rozšiřovacích modulů neexistují pro využití PNOZmulti téměř žádné hranice.

Základní modul PNOZ m1p – všestranný

Základní modul PNOZ m1p (verze s ochranným povlakem)

Velmi odolné jsou základní moduly PNOZ m1p ve verzi „s ochrannou vrstvou“. Jsou navrženy speciálně pro používání v drsném běžném průmyslovém provozu, a proto jsou desky tištěných spojů nalakované, a tím chráněné před vlivy okolního prostředí. K jejich výhodám patří: rozšířený teplotní rozsah, přípustnost orosení a odolnost proti škodlivým plynům. U nás najdete i četné rozšiřovací moduly pro širší rozsah teplot. Poznáte je podle označení „coated version“ (verze s ochrannou vrstvou).

Základní modul PNOZ m2p - speciálně pro lisy

Použijte PNOZ m2p pro řízení a monitorování malých a středních excentrických a hydraulických lisů. Homologované softwarové moduly pro provozní režimy jako je seřizovací režim, režim jednotlivých zdvihů či automatický provoz, pro sledování bezpečnostních světelných závěsů v jedno- nebo dvoutaktovém režimu zajišťují snadné a ekonomické využití. Ve spojení s dvoupólovým polovodičovým výstupním modulem PNOZ m3p ovládá PNOZ m2p bezpečnostní ventily lisu bezpečně a ekonomicky.

 

Základní modul PNOZ m2p - speciálně pro lisy

Základní modul PNOZ m3p - řídí a monitoruje spalovací zařízení

Bezpečně topit a monitorovat můžete s PNOZ m3p, např. v bezpečnostních řetězcích. Kriteria relevantní z hlediska bezpečnosti - na ochranu proti výbuchu a následným škodám: bezpečné zapálení paliva a monitorování spalování za provozu S konfigurovatelným bezpečnostním systémem PNOZ m3p máte po ruce bezpečnostně technické řešení, které tyto požadavky splňuje.

Základní modul PNOZ m3p - řídí a monitoruje spalovací zařízení

Naše portfólio: PNOZmulti - základní moduly

PNOZmulti Toolkit

PNOZmulti Toolkit obsahuje příslušenství potřebné pro spuštění s konfigurovatelným bezpečnostním systémem PNOZmulti

Příslušenství

Zde najdete široké spektrum příslušenství pro bezpečnostní systém PNOZmulti: od sady šroubovacích svorek až po pružinové svorky

Základní moduly PNOZmulti

Pro realizaci nejrůznějších aplikací jsou k dispozici různé základní přístroje.