Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Multitalent, který se přizpůsobí každému systému!

PNOZmulti generace 2 - úspěšná historie pokračuje!

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Použitelné kdekoli na světě - spolehněte se v otázkách automatizace na malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. generace. Jako celosvětový bezpečnostní standard pro různá prostředí v oblasti automatizace a komunikačních systémů je malý řídicí systém PNOZmulti 2 vhodný i pro Vás. Vysoká produktivita strojů a zařízení, komfortní diagnostika a jednoduchá vizualizace - s malým řídicím systémem PNOZmulti 2 nebudete Vašeho rozhodnutí litovat.

Modulární malé řídicí systémy PNOZmulti 2 se flexibilně přizpůsobí Vašim požadavkům a umístíte je i do toho nejmenšího skříňového rozvaděče. Při minimální konstrukční šířce 22,5 mm, příp. 45 mm nabízejí maximální funkčnost pro monitorování velkého počtu bezpečnostních funkcí až do PL e EN ISO 13849-1, příp. SIL CL 3 EN / IEC 62061.

Konfigurační software PNOZmulti Configurator – jeden pro všechno!

Už vyrábíte nebo stále ještě jen drátujete? Se softwarovým nástrojem využívajícím grafiku PNOZmulti Configurator Vám pro vytvoření bezpečnostního zapojení postačí pouze myš. Oceníte výhody krátké doby projektování – od plánování přes uvedení do provozu až po údržbu si vystačíte s naším softwarovým nástrojem bez licenčních poplatků.

Úspěšný systém PNOZmulti 2 - výhody pro Vás

  • efektivní z hlediska nákladů, trvale využitelný: celosvětový bezpečnostní standard pro prostředí s různým stupněm automatizace a různé komunikační systémy
  • bezpečný provoz díky certifikovanému hardwaru a softwaru
  • od plánování až po údržbu jen jeden systém: možnost rozšíření nebo změny funkcí kdykoli
  • flexibilní přizpůsobení v konfiguraci: ideální pro sériovou výrobu strojů
  • minimální prostoje a vyšší disponibilita zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
  • racionalizační potenciál, protože bezpečnostní komponenty pokrývají všechny úlohy automatizace

Sehraný tým - vlastnosti bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2

Vlastnosti bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2
  • Modulární systém tvořený základním modulem a rozšiřovacími moduly
  • Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator: jeden nástroj pro konfiguraci hardwaru i softwaru
  • komfortní diagnostika a vizualizace prostřednictvím internetu
  • připojení na běžné systémy sběrnicemi Fieldbus a komunikačním rozhraní
  • maximální bezpečnost: v závislosti na zapojení bezpečnostní kategorie až do PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN IEC 62061
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení s bezpečnostními senzory, decentralizovanou periferií, obsluhou a sledováním

Optimální sestava - bezpečně k cíli s malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2

Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2 bezpečně a spolehlivě reagují v případě poruchy nebo narušení ochranných prostor. PNOZmulti 2 se postará o řízení a tím bezpečné zastavení pohybu. Malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 je v mnoha oborech zárukou bezpečnosti člověka i stroje:

  • Obráběcí stroje: např. soustruhy, frézky a vrtačky
  • Tvářecí technika: mechanické lisy, malé lisy a lisy pro lisování za studena
  • Robotizovaná pracoviště: Obráběcí, svařovací a lakovací roboty
  • Balicí stroje: např. stroje pro stáčení nápojů a paletovací stroje
  • Stroje pro zpracování plastů: např. vyfukovací stroje
  • Laserové stroje: např. laserové svářecí stroje a laserové řezací stroje
  • Tiskárny a papírenský průmysl: např. tiskařské, obálkovací a papírenské stroje
  • Větrné elektrárny
  • Zábavní parky
  • Lanové dráhy
  • Další použití v automobilovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, technologii a procesní technice a v mnoha dalších oborech

Spektrum našich produktů: Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz